??
Seleção de modelos em CAD
K0367.20200
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0367 - Safety spiral cable
Bill of material
K0367.20200
BESTKIPP
Order No.
K0367.20200
MATERIAL
Material
Stainless steel
L
Length
200 mm
L1
Length
1000 mm
GEW
Approx. weight
0.0222 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259403
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions